Publique sus productos
35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Barra de apoyo angular básica de 135°, Ø 32 mm, para personas con movilidad reducida. Fabricada en acero inoxidable con recubrimiento en polvo blanco. 3 puntos de fijación evitan que la mano quede atrapada y simplifican la instalación. Fijaciones ocultas, fijadas a la pared mediante una placa de acero inoxidable de 3 orificios. Dimensiones: 400 x 400 mm. 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia35082W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)356
  • Ancho (mm)72
  • Profundidad (mm)756
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)599
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica