Publique sus productos
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo de pared en negro mate: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección de movimiento activa por infrarrojos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Filtro, válvula solenoide M3/8". Cuerpo de latón macizo cromado. Acabado en cromo negro mate. Caño cromado de 205 mm de largo para instalación de pared ≤ 190 mm. Cable sensor de 120 mm de largo, flexibles y montaje pasan por el mismo orificio. Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo volumen de agua (limita los nichos bacterianos). Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia379DERB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)253
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1086
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica