Publique sus productos
4042W White powder-coated stainless steel coat hook
DELABIE

4042W White powder-coated stainless steel coat hook

Traducido por Google,
Perchero doble. Perchero de pared. Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo blanco bacteriostático. Fijaciones ocultas. Tubo de 20 mm de diámetro y 1 mm de grosor. Dimensiones: 62 x 55 x 95 mm de diámetro. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4042W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)95
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)126
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniClass Coat Hooks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica