Publique sus productos
4051S Wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051S Wall-mounted toilet brush set with lid

Traducido por Google,
Juego de escobilla de baño de pared con tapa. Modelo robusto de pared con escobilla y cierre antirrobo. Acero inoxidable 304 satinado, pulido y bacteriostático. Fácil de limpiar: el recipiente de plástico se puede extraer desde arriba. Recipiente de plástico con depósito: evita que la escobilla se quede en agua residual y reduce el riesgo de salpicaduras en el siguiente uso. La escobilla se centra automáticamente en el soporte. Cuerpo de acero inoxidable de 1 mm de grosor. Dimensiones: Ø 90 x 410 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4051S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)93
  • Ancho (mm)93
  • Profundidad (mm)229
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2848
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica