Publique sus productos
50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm
DELABIE

50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida. Fabricada en nailon HR blanco brillante. Ideal como pasamanos y barra de apoyo para inodoros, duchas o bañeras. Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano. Apta para uso intensivo en espacios públicos o en el sector sanitario. Poliamida (nailon) de alta resistencia: con núcleo de acero reforzado de 2 mm con tratamiento anticorrosivo. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Buena resistencia a productos químicos y a la limpieza. Tratamiento anti-UV: previene el amarilleo. Tacto cálido. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas, fijadas a la pared mediante una placa de 6 orificios, Ø 73 mm. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Tubo de Ø 32 mm, distancia entre ejes de 900 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia50509N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)73
  • Profundidad (mm)973
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1586
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica