Publique sus productos
5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm
DELABIE

5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida. Tubo de Ø 32 mm, distancia entre ejes de 300 mm. Ideal como pasamanos, asidero o barra de apoyo para inodoros, duchas o bañeras. Barra de apoyo recta fabricada en acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme y sin poros para facilitar el mantenimiento y la higiene. Placa soldada al tubo mediante cordón invisible (proceso exclusivo de ArN-Securit). Espacio de 40 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo impide el paso del antebrazo entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas mediante una placa de 3 orificios, de acero inoxidable 304, Ø 72 mm. Placas de fijación y placas de cubierta de acero inoxidable 304. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Probado para más de 250 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 170 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5050P2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica