Publique sus productos
5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm
DELABIE

5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Barra de apoyo en ángulo de 135° para personas con movilidad reducida, Ø 32 mm. Ideal como pasamanos (parte horizontal) o como barra de apoyo (parte de 135°) para inodoros, duchas o bañeras. Universal para lado izquierdo o derecho. Dimensiones: 400 x 400 mm. Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme y sin poros para un fácil mantenimiento e higiene. Placa soldada al tubo mediante cordón invisible (proceso exclusivo de ArN-Securit). Espacio de 40 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas, fijadas a la pared sobre una placa de acero inoxidable 304 de 3 orificios, Ø 72 mm. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Probado para más de 250 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 170 kg. Barra de apoyo angular con garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5082P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica