Publique sus productos
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Traducido por Google,
Perchero doble. Perchero de pared fabricado en poliamida blanca de alta resistencia (nailon). Perchero de baño con fijaciones ocultas. Tubo de Ø10 mm. Dimensiones: Ø 62 x 42 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510042N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)62
  • Profundidad (mm)42
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniClass Coat Hooks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica