Publique sus productos
510223 Mirror cabinet with 4 functions
DELABIE

510223 Mirror cabinet with 4 functions

Traducido por Google,

Armario con espejo y 4 funciones: espejo, dispensador automático de jabón, grifo y secador de manos electrónico.
Mueble de diseño de acero inoxidable 304 con acabado de melamina negra mate, sin tiras.
Sin contacto para una mayor higiene: el dispensador de jabón, el grifo y el secador de manos se activan automáticamente cuando un sensor infrarrojo detecta las manos.
Instalación rápida y sencilla:
- Una única conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación de red de 230 V / 50-60 Hz.
- Se conecta al suministro de agua desde la parte superior o desde el interior del armario.
- Conexión de agua en M3/8".
- Fijaciones ocultas. El armario con espejo se suministra con tornillos de acero inoxidable para hormigón o madera reforzada.
- Bisagras ajustables.
Unidad con 4 funciones:
Espejo de cristal de 4 mm de espesor con pictogramas iluminados.
Dispensador automático de jabón:
- Dispensador de bomba sin desperdicio
- Depósito de gran capacidad: 5 litros.
- Adecuado para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa·s o 3000 cP, o jabón en espuma específico.
Grifo electrónico para lavabo*:
- Válvula solenoide de estancamiento reducido.
- El caudal está preestablecido en 3 l/min a 3 bares, y puede ajustarse de 1,4 a 6 l/min.
- Enderezador de flujo resistente a la cal.
- Enjuague durante el servicio (~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
- Llave de paso.
- Sensor ajustable (±10°) para detección automática.
Secador de manos por impulsos de aire:
- Alta velocidad.
- Aire pulsado a 360 km/h. Caudal de aire: 39 l/segundo.
- Bajo consumo energético: 1350W.
- Nivel de ruido: 70 dBA.
- Clase I, IP23.
- Garantía de 3 años.
Lavabo iluminado por una tira de LED.
Modelo antivandálico con llave DELABIE estándar.
Antibloqueo: se detiene automáticamente si se usa de forma continua.
Estante de almacenamiento interno.
Se pueden instalar varios armarios uno al lado del otro para crear una pared de espejos: se incluyen los tornillos de unión.
Espejo de 1000 mm de altura: facilita su uso a personas con movilidad reducida.
Dimensiones: 600 x 223 x 1.000 mm.
Peso: 29 kg.
Armario con espejo y 30 años de garantía.
Marcado CE.

* Recomendamos una batidora PREMIX.

Especificaciones técnicas
  • Referencia510223
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)223
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)29.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010550
  • Nombre ETIMMirror
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica