Publique sus productos
510300 Comfort shower seat to hang on grab bars
DELABIE

510300 Comfort shower seat to hang on grab bars

Traducido por Google,
Asiento de ducha extraíble y suspendido. Asiento de ducha para personas con movilidad reducida. Asiento y respaldo de ducha HR Comfort. Modelo ancho. Asiento de ducha para colgar en barras de apoyo de Ø 32 mm (ver referencias 5481P, 5120P2 y 50505P2). Tratamiento antibacteriano en asiento y respaldo: protección óptima contra el desarrollo de bacterias y moho. Extraíble: reduce el número de asientos de ducha en una instalación, permitiendo su instalación solo cuando sea necesario, por ejemplo, en hoteles u hospitales que ofrecen alojamiento temporal a personas con movilidad reducida. Apto para uso intensivo en espacios públicos o en el sector sanitario. Asiento sólido extraíble de polímero de alta resistencia. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Resistente a productos químicos (Betadine®) y a la limpieza. Tratamiento anti-UV. Tacto cálido. Estructura bacteriostática de acero inoxidable 304 de Ø 32 mm. Estructura con acabado pulido brillante UltraPolish. Los gatos de tornillo ajustables garantizan una buena posición horizontal. Las tapas protectoras de gran tamaño evitan daños en la pared. Dimensiones: 590 x 420 x 510 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Asiento de ducha extraíble con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower seat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniClass Shower Seats

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica