Publique sus productos
510400 Lift-up shower seat, with ALU leg
DELABIE

510400 Lift-up shower seat, with ALU leg

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Traducido por Google,
Asiento de ducha elevable de aluminio con pata. Asiento de ducha para personas con discapacidad o movilidad reducida. Elevable: se mantiene en posición vertical y baja con ralentización. Grandes láminas de plástico, cómodo y de fácil mantenimiento. Pata plegable guiada por un brazo articulado. Estructura de tubo de aluminio blanco de Ø 25 mm x 2 mm. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 407 x 360 x 480 mm. Dimensiones plegado: 82 x 545 mm. Altura del asiento: 480 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Elevable de pared con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower seat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniClass Shower Seats

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica