Publique sus productos
510601BK Paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601BK Paper towel dispenser, for 500 sheets

Traducido por Google,
Dispensador de toallas de papel de pared. Acero inoxidable 304 con recubrimiento bacteriostático en polvo negro mate. Dispensa una hoja a la vez, compatible con la mayoría de las toallas de papel. Con cerradura y llave estándar DELABIE. Control de nivel. Capacidad: 500 hojas. Dimensiones: 120 x 275 x 360 mm. El paquete de toallas de papel intercaladas se puede pedir por separado (ref. 6606). Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510601BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)122
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2.54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica