Publique sus productos
510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L
DELABIE

510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L

Traducido por Google,
Dispensador/papelera de toallas de papel combinado empotrado. Acero inoxidable 304 bacteriostático, satinado y pulido. Con puerta con cerradura y llave DELABIE estándar. Fijaciones ocultas. Capacidad del dispensador: 400-600 toallas. Capacidad del cubo de basura: 10 litros. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Dimensiones: 125 x 330 x 790 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510714S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 19 11
  • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica