Publique sus productos
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
    DELABIE

    510910S Large model toilet paper dispenser - 400m

    Traducido por Google,
    Dispensador de papel higiénico. Modelo grande para rollos de 400 m. Fabricado en acero inoxidable 304 pulido y satinado. La tapa abatible facilita la recarga y mejora la higiene. Con pieza trasera: protege el papel de imperfecciones en la pared, humedad y polvo. Con cerradura y llave estándar DELABIE. Control de nivel. Dimensiones: Ø 310 mm, profundidad 132 mm. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510910S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)297
    • Ancho (mm)309
    • Profundidad (mm)137
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1839
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniClass Toilet Accessories Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica