Publique sus productos
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo abatible básica de Ø 32 mm para personas con movilidad reducida. Barra de apoyo abatible de acero inoxidable con recubrimiento en polvo blanco para inodoros o duchas. Fijación a la pared mediante una placa de acero inoxidable de 6 orificios. Grosor de la placa: 3,5 mm. Dimensiones: 760 x 300 x 100 mm. 30 años de garantía. Marcado CE. Cumple con la normativa DOC M.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511516W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica