Publique sus productos
5160N White anti-bacterial Nylon drop-down rail, L. 650mm
5160N White anti-bacterial Nylon drop-down rail, L. 650mm
    DELABIE

    5160N White anti-bacterial Nylon drop-down rail, L. 650mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo abatible de Ø 32 mm para personas con movilidad reducida. Barra de apoyo para inodoros o duchas. Permite el acceso lateral en posición elevada. En posición bajada, se utiliza como barra de apoyo para levantarse y facilitar el movimiento. Se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Barra de apoyo abatible fabricada en nailon HR blanco brillante. Adecuada para uso intensivo en espacios públicos y el sector sanitario. Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra la aparición de bacterias y moho. Poliamida (nailon) y polímero de alta resistencia: con núcleo de acero reforzado de 2 mm con tratamiento anticorrosivo. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Buena resistencia a productos químicos y a la limpieza. Tratamiento anti-UV: previene el amarilleo. Tacto cálido. Fijaciones ocultas por una placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 650 x 230 x 105 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5160N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)651
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica