Publique sus productos
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
    DELABIE

    5171N White Nylon drop down rail L 900 mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo abatible de Ø 32 mm para personas con movilidad reducida. Barra de apoyo abatible para inodoros o duchas. Permite el acceso lateral en posición elevada. En posición bajada, se utiliza como barra de apoyo, como soporte para levantarse y como ayuda para el movimiento en inodoros o duchas. Se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Barra de apoyo abatible de nailon HR blanco brillante. Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra la aparición de bacterias y moho. Apta para uso intensivo en espacios públicos o en el sector sanitario. Poliamida (nailon) y polímero de alta resistencia: con núcleo de acero reforzado de 2 mm con tratamiento anticorrosivo. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Buena resistencia a productos químicos y a la limpieza. Tratamiento anti-UV: previene el amarilleo. Tacto cálido. Fijaciones ocultas por una placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 900 x 230 x 105 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE. Cumple con la normativa DOC M.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5171N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)901
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Descripción Uniclass 2015Handrails
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica