Publique sus productos
5460S Upright shower bar with sliding shower head holder
DELABIE

5460S Upright shower bar with sliding shower head holder

Traducido por Google,
Barra de ducha vertical con soporte para rociador de Ø 32 mm para personas con movilidad reducida. Puede utilizarse como barra de apoyo vertical y como barra para ducha o bañera. Soporte de rociador de metal cromado con anilla de fijación ergonómica. Posibilidad de añadir una jabonera deslizante (se vende por separado). Altura: 1150 mm. Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado satinado pulido UltraSatin, superficie uniforme y no porosa para facilitar el mantenimiento y la higiene. Placa soldada al tubo mediante cordón de seguridad invisible (proceso exclusivo de "ArN-Securit"). Espacio de 40 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas fijadas a la pared mediante una placa de 3 orificios de acero inoxidable 304 de Ø 72 mm. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5460S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1220
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)78
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2205
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC011028
  • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica