Publique sus productos
6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Traducido por Google,
Dispensador de toallas de papel de pared. ABS blanco. Dispensador de toallas de papel con cerradura. Con control de nivel. Capacidad para 500 hojas. Dimensiones: 115 x 275 x 365 mm. El paquete de toallas de papel plegadas se puede pedir por separado (ref. 6606).
Especificaciones técnicas
  • Referencia6603D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)368
  • Ancho (mm)278
  • Profundidad (mm)133
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)895
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica