Publique sus productos
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
    DELABIE

    709150 ROUND shower head

    Traducido por Google,
    Rociador fijo: Para instalación transversal (máximo 180 mm). Caudal: 6 l/min a 3 bar. Regulación automática del caudal. Boquilla antical con chorro ajustable y bloqueo. Resistente a ligaduras. Latón macizo cromado. Fijación con tornillo de bloqueo oculto. Vaciado automático tras su uso (sin retención de agua ni acumulación de impurezas). Entradas M½". Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia709150
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)401
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica