Publique sus productos
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Traducido por Google,

    Dispensador de jabón para encimera con boquilla recta.
    Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico.
    Modelo para instalar en lavabos.
    Modelo resistente al vandalismo.
    Cuerpo y pulsador de acero inoxidable 304 satinado pulido.
    Sistema antigoteo (resistente al agua).
    Mecanismo de cierre discreto: se desbloquea sin herramientas especiales y se vuelve a bloquear automáticamente.
    El llenado se realiza desde arriba (desbloqueando el mecanismo) o desde abajo (desenganchando el depósito).
    Se suministra con un depósito de 1 litro.
    Compatible con gel hidroalcohólico.
    Dispensador de jabón líquido para encimera con 30 años de garantía.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia729064S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Profundidad (mm)124
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica