Publique sus productos
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Traducido por Google,
Panel de ducha temporizado: Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación vista en pared. Entrada superior de agua mezclada mediante llave de paso en línea M½". Control temporizado de agua mezclada TEMPOSOFT. Funcionamiento suave. Temporización de ~30 segundos. Mando deslizante sobre riel cromado con flexible. Fijaciones ocultas. Filtro. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia749350
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1243
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)156
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4098
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica