Publique sus productos
761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Traducido por Google,
Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Para instalación vista en pared. Funcionamiento suave. Tiempo de flujo: ~7 segundos. Válvula de vacío. Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado. Entrada en ángulo M¾". Con tuerca de salida de Ø 28 mm. Tuberías de suministro aguas arriba: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidas las conexiones). Caudal base: 1 L/s a 1 bar de presión dinámica. Compatible con agua de lluvia. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia761000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniClass Tankless Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica