Publique sus productos
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador temporizado de lavabo monomando de repisa: Funcionamiento suave. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Temporización preajustada a ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical y antimanipulación. Cuerpo de acero inoxidable cromado, H170 mm para lavabos semiempotrados. Conectores flexibles PEX de H3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con contratuerca. Limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia794110S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)236
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)238
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica