Publique sus productos
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Traducido por Google,
Caño L. 140mm, H. 120mm, M½". Fijación reforzada mediante 3 tornillos de acero inoxidable. Latón macizo cromado. Enderezador de caudal antical regulado a 3 lpm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia981142
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)149
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)179
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)635
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica