Publique sus productos
H9640S Sequential thermostatic shower mixer
DELABIE

H9640S Sequential thermostatic shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático secuencial para ducha SECURITHERM. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (reduce la proliferación bacteriana). Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. Aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para ajustar el caudal y la temperatura. Control de temperatura desde agua fría hasta 39 °C con limitador de temperatura máxima a 39 °C. Posibilidad de choques térmicos. Cuerpo con interior liso y bajo volumen de agua (reduce la proliferación de bacterias). Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y palanca de control de higiene de 100 mm de longitud. Salida de ducha superior de 3/4". Mezclador mural con conectores estándar descentrados, M1/2" y M3/4". Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9640S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)138
  • Ancho (mm)214
  • Profundidad (mm)179
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1602
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica