Publique sus productos
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de ducha SECURITHERM de doble control: Mezclador con protección anti-escaldadura: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. Cartucho termostático antical para ajuste de temperatura. Cabezal cerámico de 1/4 de vuelta para ajuste de caudal. Control de temperatura de 25 a 40 °C con limitador de temperatura máxima a 38 °C. Se pueden realizar choques térmicos sin retirar el mando ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y controles CLASSIC. Salida de ducha M1/2". Filtros y válvulas antirretorno H3/4" integrados en las entradas. Mezclador con conectores de pared STOP/CHECK descentrados, M1/2" M3/4". Ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9739
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)282
  • Profundidad (mm)107
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1771
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica