Publique sus productos
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de fregadero SECURITHERM de pared. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Mezclador de pared con dos caños de acero inoxidable de 136 mm de largo. Protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para control secuencial del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura a 40 °C. Posibilidad de choques térmicos o químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 7 l/min. Cuerpo de latón cromado. Sin contacto manual gracias a la palanca de control de higiene de 146 mm de largo. Mezclador con distancia entre ejes de 200 mm, con dos conectores en línea STOP/CHECK M1/2" y M3/4", ideal para hospitales. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9614P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)141
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica