Publique sus productos
Bamse Swing Gate
Bamse Swing Gate
    Demex AB

    Bamse Swing Gate

    Traducido por Google,
    Las puertas batientes residenciales Bamse están disponibles en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a diversas necesidades de acceso. Las alturas estándar son 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m y 1,5 m. Las puertas de una hoja están disponibles con anchos de hasta 2 metros, mientras que las de doble hoja ofrecen aberturas de hasta 4 metros. La combinación de una hoja de 2 m y otra de 1 m crea una abertura de 3 m, y también está disponible una configuración de una sola hoja de 1 m para accesos más estrechos. Demex también puede fabricar puertas residenciales Bamse a medida para proyectos específicos, incluyendo aberturas personalizadas de mayor tamaño cuando sea necesario.
    Especificaciones
    • Bamse Residential Gates are manufactured with a 40 × 40 mm square steel frame.

      As standard, the gates are supplied with crimped mesh infill, but can also be delivered with alternative infill options such as Viking Basic or Viking Guard profiles.

      The gates are equipped as standard with a lift latch locking system, which can be upgraded to more advanced and higher-security locking solutions upon request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBamse-Swing-Gate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de productosSwing gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Europa