Publique sus productos
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate

    Speedmaster Carbon steel gate

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puerta de velocidad sin rieles plegable y plegable.

    Las puertas rápidas sin rieles plegables CLD SpeedMaster™ se abren a más del doble de velocidad que las puertas batientes tradicionales, para mantener la protección del perímetro de las instalaciones de seguridad de alto nivel. La rápida acción de apertura y cierre garantiza que el tráfico rara vez se detenga, por lo que hay menos oportunidades de seguir demasiado cerca al vehículo. Como las puertas SpeedMaster™ se pliegan unas sobre otras a medida que se abren, son ideales donde el espacio es escaso. Compatible con la mayoría de las opciones de control de acceso, incluido el teclado, la tarjeta de proximidad y el control remoto.

    Características:

    • Materiales reciclados
    • Bordes de seguridad de serie
    • Bisagras resistentes
    • El doble de velocidad que las puertas batientes tradicionales
    • Placa de captura para seguridad
    Especificaciones
    • Standard: BS EN 12453

      Product Reference: CLD SpeedMaster Bi-folding Trackless Speed Gate

      Description: Open mesh steel gate system with matching mesh infil or steel tubular vertical bars.

      Configuration: Bi-folding trackless gate.

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fenceline. See mesh type Q40 for more information.

      Heights: Maximum 4000m

      Nominal heights: 4.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Widths (Select as

      required): Maximum 9000m

      Gate Construction: RHS steel frame featuring either tubular steel vertical bars

      Fixing: Dependant on mesh type

      Locking: Compatible with access control options including keypad, proximity card, remote control.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill panels.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Warranty: Gate: Minimum of 15 years against manufacturing defects. Auto-element: Minimum of 12 months.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpeedmaster-With-infill-options-for-systems-above-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
    • Descripción Uniclass 2015Folding gate systems