Publique sus productos
Jet-Gate Folding Gate
Jet-Gate Folding Gate
    Demex AB

    Jet-Gate Folding Gate

    Traducido por Google,
    Jet-Gate es una puerta plegable motorizada diseñada para asegurar entradas de hasta 8 metros de ancho. Funcionamiento ultrarrápido: velocidad de funcionamiento ajustable de 300 a 1200 mm/seg. Uso de alta frecuencia: capaz de abrirse y cerrarse varias veces por hora. Diseño que ahorra espacio: requiere un espacio mínimo para el recorrido de las hojas de la puerta. Componentes certificados: fabricada con componentes estándar aprobados. Sin pórtico superior: ideal para sitios con vehículos altos. Sin rieles en el suelo: no hay rieles en la entrada, lo que la hace adecuada para vehículos pesados ​​y para la remoción de nieve. Sistema de brazo articulado: garantiza una apertura y cierre rápidos y confiables, incluso en áreas con abundante nieve. Funcionamiento totalmente automático. 5 años de garantía.
    Especificaciones
    • JETGATE DESIGN

      Swedish design

      Frame structure: 80x60mm

      Profile 25x25mm

      Posts 180x180mm

      Made of sturdy steel and GALV FE galvanized or coated with different colors

      Made with three rows of barbed wire on top to resemble nearby fence and meet insurance requirements or without as required

      STANDARD VERSION

      motorized

      cantilever design

      Grind Height 2000 mm + 3 rows of barbed wire uptill

      Standard width for double gate 4000-8000 mm.

      The gate can be supplied in single or double gate designs.

      PHOTOCELL/Loops

      Safety strips

      Magnetic

      Code lock

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJet-Gate-Folding-Gate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de productosFolding gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Europa