Publique sus productos
Robust Industrial Pedestrian Gate
Demex AB

Robust Industrial Pedestrian Gate

Traducido por Google,
La robusta puerta peatonal industrial es la solución de acceso peatonal más vendida de Demex, diseñada para un tránsito peatonal fluido y seguro en entornos industriales y comerciales. La puerta se puede suministrar preparada para cerraduras de código o lectores de tarjetas, lo que permite un acceso controlado y su integración con los sistemas de control de acceso existentes. Al conectarse a un sistema de pases, permite la monitorización completa de la presencia de personal en las instalaciones. Disponible con una amplia gama de opciones de relleno, acabados de color y sistemas de cierre, la puerta se adapta a los requisitos de seguridad y a las preferencias arquitectónicas.
Especificaciones
  • Standard Version Locking system: C-Lock (ASSA lock) Clear opening width: 1000 mm Total height: 2250 mm Opening angle: 90° Posts: 90 × 90 × 3 mm Length: 2900 mm Gate frame: 60 × 60 × 1.5 mm steel profiles Infill profiles: 20 × 20 × 1.0 mm steel sections
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRobust-Ganggrind
  • Familia de productoGates
  • Grupo de productosSwing gate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Europa