Publique sus productos
Robust Industrial Swing Gate
Demex AB

Robust Industrial Swing Gate

Traducido por Google,
La robusta puerta batiente industrial es la solución de puertas batientes más vendida de Demex, diseñada para entornos industriales exigentes. Ofrece aberturas libres de hasta 6 metros en su versión de una hoja o de hasta 12 metros en su versión de doble hoja, brindando flexibilidad para una amplia gama de puntos de acceso. Fabricada con la misma tecnología líder del mercado que ha convertido a las puertas batientes Demex en la opción preferida en toda Escandinavia, la robusta puerta industrial combina durabilidad, fiabilidad operativa y un elegante diseño escandinavo. Disponible en versiones de accionamiento manual y totalmente automatizada, se puede adaptar para cumplir con requisitos específicos de seguridad y funcionalidad.
Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame structure: 60 × 60 mm steel profiles

    Infill profiles: 20 × 20 mm steel sections

    Posts: 90 x 90 mm

    Manufactured from robust structural steel

    Hot-dip galvanized or powder-coated in any RAL colour upon request

    Equipped with three rows of barbed wire to ensure seamless integration with adjacent fencing systems and to comply with insurance security requirements

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRobust-Industrial-Swing-Gate
  • Familia de productoGates
  • Grupo de productosSwing gate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Europa