Publique sus productos
Stark Industrial Swing Gate
Demex AB

Stark Industrial Swing Gate

Traducido por Google,
La puerta batiente industrial Stark de Demex es una solución de acceso robusta y fiable, diseñada para entornos industriales y de alta seguridad. Ofrece aberturas libres de hasta 6 metros en su versión de una hoja o de hasta 12 metros en su versión de doble hoja, lo que proporciona flexibilidad para una amplia gama de diseños de instalaciones. Fabricada con la misma tecnología líder del mercado que ha convertido a las puertas batientes Demex en la opción preferida en toda Escandinavia, la puerta industrial Stark ofrece durabilidad, estabilidad operativa y una larga vida útil, características que gozan de la confianza de clientes en toda la región. Disponible en versiones manuales y automatizadas, lo que permite su adaptación a los requisitos específicos de cada proyecto y de seguridad.
Especificaciones
  • Standard Construction Frame construction: 60 × 60 mm steel profiles Infill profiles: 25 × 25 mm steel sections Opening angle: 90° The gate is manufactured from robust structural steel and is available either hot-dip galvanized or powder-coated in any RAL colour upon request. The product is equipped with three rows of barbed wire, ensuring seamless integration with adjacent fencing systems and compliance with insurance security requirements.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStark-Industrial-Swing-Gate
  • Familia de productoGates
  • Grupo de productosSwing gate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Europa