Publique sus productos
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Traducido por Google,

    Seguridad con estilo

    Elegante y práctico: el Dero Arc Rack aparca bicicletas con estilo adicional cuando se necesita más que un simple portabicicletas. Los tubos cuadrados brindan funcionalidad y estilo con líneas geométricas limpias y resistencia a los cortatubos: una herramienta preferida entre los ladrones de bicicletas.

    Estaciona dos bicicletas.

    Especificaciones
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-arc-rack
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35
    • Ancho (pulgadas)40
    • Profundidad (pulgadas)2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)