Publique sus productos
Shawnee Shelter
Shawnee Shelter
Shawnee Shelter
Shawnee Shelter
Shawnee Shelter
Shawnee Shelter

    Shawnee Shelter

    Traducido por Google,

    Los refugios Shawnee están diseñados pensando específicamente en los refugios, lo que le brinda un producto que mantendrá a su equipo protegido sin importar el clima el día del juego. Nuestros gerentes de proyecto trabajan con los clientes para crear un Shawnee del tamaño perfecto para las necesidades de cualquier sitio deportivo.

    • Tamaños: Varía según la aplicación y las necesidades de la estructura.
    • Estructura: Armazón de acero prefabricado con recubrimiento en polvo.
    • Estructura: Acero Tubular o Aluminio Extruido.
    • Sistema de techo estándar:
      • Panel en “W” de Aluminio de 24” con Canalones de Aluminio Extruido.
    • Sistema de techo opcional:
      • Panel Galvalume “R” de 36" con moldura de borde de aluminio o canaleta opcional.
      • Panel con junta alzada Galvalume de 18” con canaletas de aluminio extruido o moldura de borde con madera T&G.
      • Panel plano laminado de aluminio de 8” con canalones de aluminio extruido.
      • Madera machihembrada con tejas.
    • Accesorios complementarios: barandilla de acero, bancos/gradas de aluminio extruido.

          Los componentes del Shawnee se pueden combinar con colores para combinar con cualquier proyecto o espacio al aire libre, lo que le permite combinarse perfectamente con las estructuras existentes y los elementos naturales.

            Especificaciones
            • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

              Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

              From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

              Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

            Especificaciones técnicas
            • Referenciashawnee-shelter
            • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
            • Grupo de productosShelters
            • TipoShowcase (modelo)
            • Día de publicación2023-04-20
            • Número de edición1
            Información relacionada
            • Material principalAcero recubierto de partículas
            • Material secundarioExtruded Aluminum
            • Diseñado enEstados Unidos
            • Fabricado enEstados Unidos
            Clasificación
            • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
            • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78
            • Descripción Uniclass 2015Shelter structures
            • Número OmniClass23-19 29 13
            • Título OmniClass Covers and Shelters

            Disponibilidad en regiones

            Norteamérica
            Estados Unidos