Publique sus productos
Bike File Wall
Bike File Wall
Bike File Wall
    Dero

    Bike File Wall

    Traducido por Google,
    Alta eficiencia

    Bike File es nuestro producto compatible con candado en U más eficiente en el espacio. Las resistentes perchas deslizantes permiten almacenar de forma segura nueve bicicletas en una sección de dos metros y medio, al mismo tiempo que facilitan la carga y descarga de bicicletas.

    Especificaciones
    • Materials:

      Trolley Track: 12 gauge galvanized steel

      Trolley Assembly: Stainless steel

      Arms: 1" 16g

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-bike-file-wall
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)