Publique sus productos
Campus Rack
Campus Rack
Campus Rack
    Dero

    Campus Rack

    Traducido por Google,
    Estacionamiento ordenado de bicicletas

    El diseño de este portabicicletas sostiene el cuadro de la bicicleta mientras evita que la horquilla se tuerza. El resultado es un aparcamiento de bicicletas cómodo y ordenado. El Campus Rack está disponible en modelos de uno o dos lados en varias longitudes. El modelo de un solo lado es ideal para colocar en la acera, mientras que el modelo de dos lados escalona las bicicletas una frente a la otra para lograr una mayor eficiencia del espacio. El Campus Rack también acomodará scooters.

    Especificaciones
    • Materials:

      • Centerbeam: 3" OD 7 gauge tube
      • Arms: 1.25" OD 11 gauge tube

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-campus-rack
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)