Publique sus productos
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El siguiente nivel de estacionamiento

    El Dero Duplex duplica la capacidad de su área de estacionamiento de bicicletas con almacenamiento seguro, eficiente y ordenado. Su diseño escalonado hace que las bicicletas entren y salgan fácilmente sin enredarse. Las bandejas resistentes con lados altos evitan que las bicicletas se resbalen mientras se cargan o descargan y también hacen que el Duplex sea compatible con la mayoría de los candados en U estándar.

    ¡Arriba las bicis!

    Especificaciones
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-duplex
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares