Publique sus productos
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
    Dero

    Meter Hitch

    Traducido por Google,
    ¡Aparcamiento para bicicletas también!

    Basado en nuestro popular Bike Hitch, el Meter Hitch está diseñado para encajar en el paisaje urbano. El Meter Hitch ocupa un espacio mínimo y es el favorito de los ciclistas por su facilidad de uso y su sólido soporte para bicicletas. Los planificadores también aprecian que el diseño restringe el estacionamiento de bicicletas en paralelo con el portabicicletas para que las bicicletas no interfieran con el derecho de paso de los peatones o la calle.

    Especificaciones
    • Materials:

      • Centerbeam: 2.5” schedule 40 pipe
      • All Meter Hitches are made based on existing poledimension to be provided by customer. Please verify all postdimensions with Dero before ordering.

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-meter-hitch
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)