Publique sus productos
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
    Dero

    Swerve Rack

    Traducido por Google,
    Seguridad sencilla

    El Swerve Rack es un diseño probado que brinda alta seguridad y fácil estacionamiento de bicicletas. El portabicicletas Swerve utiliza una construcción de tubería gruesa y el radio completo de la curva hace que el portabicicletas Swerve sea atractivo y funcional.

    Estabilidad sencilla

    El portabicicletas Swerve sostiene la bicicleta en dos puntos y permite asegurar la rueda y el cuadro con un candado para bicicletas estilo U. Cada Swerve Rack aparca dos bicicletas.

    Especificaciones
    • Materials: 1.9” OD schedule 40 pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-swerve-rack
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)