Publique sus productos
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
    Dero

    Veloport

    Traducido por Google,

    Las elegantes líneas y el moderno diseño cortado con láser hacen que el Veloport™ se destaque al mismo tiempo que ofrece la seguridad y la durabilidad que necesita en su estacionamiento de bicicletas a largo plazo. Cada compartimento de este casillero modular para bicicletas totalmente metálico aparca una bicicleta en una bandeja con cerradura que ayuda a guiar la bicicleta hacia el puerto.

    Especificaciones
    • Materials:

      • Frame: 2” x 14g square tube
      • Back and side panels: 18g plate
      • Door: 12g aluminum plate 

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaveloport
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniClass Bicycle Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)