Publique sus productos
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    Traducido por Google,

    Instalada de forma independiente, la lámpara colgante Petit Arto reivindica su carácter escultórico y gráfico. Sus pantallas entrelazadas, de tela blanca difusa con bordes negros, crean una dinámica visual que cambia según el ángulo desde el que se mire. En una composición agrupada, Arto se convierte en un elemento totémico, una obra maestra en diálogo con la arquitectura circundante. Un juego de formas, asimetrías controladas y un espíritu decididamente alegre transforman la luz en una auténtica obra de arte gráfico.

    Especificaciones
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.27 x l.10 x H.224cm / L. 10.6’’ x l. 3.9’’ x H. 88.2’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarto-pendant-light-petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2240
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen