Publique sus productos
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT

    COUTURE - WALL LAMP PETIT

    Traducido por Google,

    El aplique Petit Couture es ideal para colocar en la pared, en la cabecera de la cama, en el pasillo o en el salón, y proporciona una iluminación ambiental. Esta luminaria aporta personalidad y elegancia a tu decoración. Compuesta por una elegante y refinada pantalla en forma de pajarita blanca difusora y tela negra, Couture viste cualquier espacio con estilo y elegancia. Disponible en dos tamaños de pantalla y tres colores estándar. También disponible con luz de lectura LED.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 19 x H. 26 cm / L. 12.6’’ x l. 7.5’’ x H. 10.2’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouture-wall-lamp-petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica