Publique sus productos
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE

    Traducido por Google,

    Un homenaje al mundo de la perfumería, la lámpara de araña Petit Carré Eau de lumière presenta un diseño puro y escultural. Ajustable en altura y anchura, esta lámpara es especialmente recomendable para colocar sobre una mesa y destaca por sus materiales nobles. Con cuatro pantallas metálicas con acabado exterior en tela gris claro y interior blanco, incorpora un sistema LED integrado que retroilumina el interior. Está adornada con inserciones laterales de mármol blanco de Carrara y cables de alimentación de tela plateada. Disponible en una versión con acabado en roble macizo teñido en gris y con pantallas de diferentes formas y tamaños.

    Especificaciones
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 96 x H. 100 cm / Ø 37.8’’ x H. 39.4’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeau-de-lumiere-chandelier-4-small-square
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)960
    • Profundidad (mm)960
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMármol
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)8.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen