Publique sus productos
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE

    Traducido por Google,

    Un homenaje al mundo de la perfumería, la lámpara de mesa Petit Carré Eau de Lumière presenta una forma escultural y un diseño sofisticado y puro. Colocada sobre una mesa auxiliar, un estante o una consola, esta lámpara decorará su hogar con sus materiales nobles. Su pantalla metálica, revestida exteriormente con tela gris claro, alberga un sistema LED integrado que retroilumina el acabado interior blanco. Además de su cable de alimentación de tela plateada, esta lámpara cuenta con dos insertos laterales de mármol blanco de Carrara. Disponible en tres formas y tamaños diferentes, así como en una versión con roble macizo teñido en gris.

    Especificaciones
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 56 x l. 24 x H. 66 cm / L. 22.0’’ x l. 9.4’’ x H. 26.0’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeau-de-lumiere-floor-lamp-large-square
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)660
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen