Publique sus productos
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    Traducido por Google,

    Un homenaje al mundo del perfume, el aplique Eau de Lumière es una pieza escultural con un diseño sofisticado y puro. Instalado vertical u horizontalmente, según la estética deseada o la distancia a la toma de corriente, embellecerá sus paredes y destacará con sus materiales nobles. Su pantalla metálica, con un acabado exterior en tela gris claro, alberga un sistema LED integrado que retroilumina el acabado textil blanco del interior. Además de su cable de alimentación de tela plateada, el aplique cuenta con dos insertos laterales de roble macizo teñido en gris. Disponible en dos formas de pantalla y en una versión con acabado en mármol blanco de Carrara.

    Especificaciones
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 25 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 9.8’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeau-de-lumiere-wall-lamp-small-circle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen