Publique sus productos
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12

    FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 12

    Traducido por Google,

    Inspirada en la idea de las campanas de viento o los palos de lluvia, la lámpara de araña Fleur de Kaolin es una joya 100 % francesa. Poética y refinada, esta lámpara colgante de diseño vertical aporta un toque de distinción a su hogar y es ideal para un salón, un pasillo o sobre una mesa. Compuesta por 12 pantallas de tres tamaños diferentes, fabricadas con la más fina porcelana de Limoges de Haviland (motivo Infini), se complementa con elementos de latón cepillado que la extienden como un móvil, jugando con la nobleza de los materiales. La luminaria incluye doce bombillas LED de 3 W. También disponible con 6 y 18 módulos, según la altura del techo.

    Especificaciones
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 60 x H. 160 cm / Ø 23.6’’ x H. 63.0’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 12 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 12 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafleur-de-kaolin-chandelier-12
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen