Publique sus productos
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO MOYEN

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO MOYEN

    Traducido por Google,

    Inspirada en la idea de las campanas de viento o los palos de lluvia, la lámpara colgante Fleur de Kaolin es una joya 100 % francesa. Poética y refinada, esta lámpara con su diseño vertical añade un toque de distinción a su interior y es ideal como cabecera de cama, en un salón o en un pasillo. Consta de una pantalla mediana de fina porcelana de Limoges de Haviland (motivo Infini), complementada con elementos de latón cepillado que extienden la suspensión como un móvil, jugando con la nobleza de los materiales. Se incluye una bombilla LED de 3 W. Disponible en dos tamaños de pantalla y en la versión Trio Mixed.

    Especificaciones
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 20 x l. 14 x H. 102 cm / L. 7.9’’ x l. 5.5’’ x H. 40.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafleur-de-kaolin-pendant-light-solo-moyen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1020
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica