Publique sus productos
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    Traducido por Google,

    Con una combinación de tres tamaños de pantalla, estas lámparas de araña están diseñadas para realzar sus techos altos y brindar una sensación de bienestar. La altura y el diámetro de las lámparas se pueden ajustar al tamaño de la habitación. Para cualquier adaptación, consulte con nuestro equipo antes de iniciar su proyecto.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 115 x H. 160cm / Ø45.3 x H. 63.0”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamoon-chandelier-5-mixed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)1150
    • Profundidad (mm)1150
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen